alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Ein vorkonstruiertes Untersystem

Ressourcen

Ein vorkonstruiertes Untersystem

Kalibrierungsund Umschaltmodul

• Konfigurierbare, mit Swagelok MPC-Produkten (modulare Plattformkomponenten) gebaute Einheit
• Zur Durchführung der letzten Probenaufbereitung vor der Analyse
• Verwendet das Swagelok Probenumschaltsystem (Serie SSV), um aus bis zu 10 Proben- und 2 Kalibrierungsströmen auszuwählen

MS-02-360.PDF (2108 KB) Katalog CN DE EN ES fr RU

Schleifenmodul

• Konstruiert für lange Transportleitungen vom Anschluss zum Analysegerät
• Minimaler Druckabfall für schnelle Reaktionszeit
• Ineinandergreifende Griffe verhindern die falsche Reihenfolge des Betriebs

MS-02-361.PDF (1381 KB) Katalog CN de en es fr RU

Feldstation-Modul

• Aufbereitung einer Gasprobe an der Entnahmestelle
• Konfigurierbar für eine Vielzahl von Prozessbedingungen
• Lässt sich direkt an den Prozessdüsen befestigen

MS-02-359.PDF (2771 KB) Katalog CN de en es fr RU

Fluidverteiler

• Vielseitiger Verteilerblock für Gas- und Flüssiganwendungen
• Swagelok Komponenten für Zuverlässigkeit
• Fluidverteiler können miteinander verbunden werden, um längere Längen zu erhalten.

MS-02-358.PDF (908 KB) Katalog de en es fr RU

Probenahmemodul

• Vielzahl von Sonden für verschiedene Anwendungen
• Sondensperren zum Schutz von Geräten
• Ventilsperren für sicheren Betrieb

MS-02-425.PDF (939 KB) Katalog CN de en es fr RU