alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Un sous-système prêt-à-monter

Ressources

Un sous-système prêt-à-monter

Module de commutation et d’étalonnage

• Module multiconfiguration réalisé avec des composants pour plate-forme modulaire (MPC) Swagelok
• Effectue le conditionnement final de l’échantillon avant analyse
• Sélectionne jusqu’à 10 lignes d’échantillonnage et 2 lignes d’étalonnage à l’aide du système de sélection d’échantillon (série SSV) Swagelok

MS-02-360.PDF (2108 KB) Catalogue CN DE EN ES fr RU

Module de boucle rapide

• Conçu pour accélérer l’acheminement des échantillons lorsque la distance entre le point de prélèvement et l’analyseur est importante
• Un temps de réponse raccourci grâce à une perte de charge minimale
• Des poignées à verrouillage réciproque contribuent à empêcher un enchaînement des opérations dans un ordre incorrect

MS-02-361.PDF (1381 KB) Catalogue CN de en es fr RU

Module de détente locale

• Préconditionne un échantillon de gaz au point d’extraction
• Module multiconfiguration adaptable aux conditions du process
• Peut être monté directement sur le process

MS-02-359.PDF (2771 KB) Catalogue CN de en es fr RU

Collecteur de distribution de fluide

• Un manifold polyvalent pour les gaz et les liquides
• Des composants Swagelok d’une grande fiabilité
• Possibilité d’un raccordement en ligne des collecteurs de distribution pour créer des longueurs plus importantes

MS-02-358.PDF (908 KB) Catalogue de en es fr RU

Module de canne de prélèvement

• Une large gamme de cannes pour des applications diverses
• Le verrouillage réciproque de la canne protège le matériel
• Le verrouillage réciproque des vannes renforce la sécurité du fonctionnement

MS-02-425.PDF (939 KB) Catalogue CN de en es fr RU